ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2981A

アクティブ

高精度、イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 従来のチップ:2.2V~16V
    • 新しいチップ:2.5V~16V
  • 出力電圧 (VOUT) 範囲:1.2 V~5.0 V
  • 出力電圧 (VOUT) 精度:
    • ±0.75% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.25% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
  • 負荷および温度に対する出力電圧 (VOUT) 精度:±1% (新チップ)
  • 出力電流:最大 100mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0 mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):620µA (ILOAD = 100 mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 1µA 未満 (従来チップ)
    • 1.75µA 以下 (新チップ)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 従来のチップ:2.2V~16V
    • 新しいチップ:2.5V~16V
  • 出力電圧 (VOUT) 範囲:1.2 V~5.0 V
  • 出力電圧 (VOUT) 精度:
    • ±0.75% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.25% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
  • 負荷および温度に対する出力電圧 (VOUT) 精度:±1% (新チップ)
  • 出力電流:最大 100mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0 mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):620µA (ILOAD = 100 mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 1µA 未満 (従来チップ)
    • 1.75µA 以下 (新チップ)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

LP2981 は、固定出力で低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し (新チップのみ)、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2981 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2981 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2981 は、固定出力で低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し (新チップのみ)、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2981 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2981 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2981 100mA、低ドロップアウト レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 1月 2日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート ESR, Stability, and the LDO Regulator (Rev. A) 2020年 1月 7日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) 2006年 10月 13日
アプリケーション・ノート Understanding LDO Dropout 2005年 5月 9日
アプリケーション・ノート Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日
アプリケーション・ノート Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance 1999年 8月 30日
アプリケーション概要 Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 1999年 6月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ