データシート
LP2989
- 2.1-V to 16-V Input Voltage Range
- 2.5-V to 5-V Fixed Output Voltage Options
- Ultra-Low Dropout Voltage
- 500-mA Continuous Output Current
- Very Low Output Noise With External Capacitor
- < 0.8-µA Quiescent Current When Shutdown
- Low Ground Pin Current at All Loads
- 0.75% Output Voltage Accuracy (A Grade)
- High Peak Current Capability (800-mA typical)
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- −40°C to 125°C Junction Temperature Range
The LP2989 is a fixed-output 500-mA precision LDO regulator designed for use with ceramic output capacitors.
Output noise can be reduced to 18 µV (typical) by connecting an external 10-nF capacitor to the bypass pin.
Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2989 delivers superior performance:
- Dropout Voltage: Typically 310 mV at 500-mA load, and 1 mV at 100-µA load.
- Ground Pin Current: Typically 3 mA at 500-mA load, and 110 µA at 100-µA load.
- Sleep Mode: The LP2989 draws less than 0.8-µA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
- Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
- Precision Output: Output voltage accuracy is 0.75% (A grade) and 1.25% (standard grade) at room temperature.
For output voltages < 2 V, see LP2989LV (SNVS086) data sheet.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2989 Micropower and Low-Noise, 500-mA Ultra Low-Dropout Regulator for Use With Ceramic Output Capacitors データシート (Rev. O) | PDF | HTML | 2015年 3月 10日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。