ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP2996-N

アクティブ

シャットダウン ピン採用、DDR2 向け、1.5A DDR 終端レギュレータ

製品詳細

Product type DDR Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.656 Vout (max) (V) 0.698 Features Shutdown Pin for S3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.32 DDR memory type DDR, DDR2
Product type DDR Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.656 Vout (max) (V) 0.698 Features Shutdown Pin for S3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.32 DDR memory type DDR, DDR2
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WQFN (NHP) 16 16 mm² 4 x 4
  • 最小VDDQ:
    • 1.8V (LP2996-N)
    • 1.35V (LP2996A)
  • ソースおよびシンク電流
  • 低い出力電圧オフセット
  • 出力電圧の設定に外付け抵抗が不要
  • リニア・トポロジ
  • Suspend-to-RAM (STR)機能
  • 適切なESRのセラミック・コンデンサで安定
  • 少ない外付け部品数
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LP2996-N: DDR1およびDDR2の終端電圧
  • LP2996A: DDR1、DDR2、DDR3、DDR3Lの終端電圧
  • FPGA
  • 産業用および医療用PC
  • SSTL-2およびSSTL-3の終端
  • HSTLの終端

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最小VDDQ:
    • 1.8V (LP2996-N)
    • 1.35V (LP2996A)
  • ソースおよびシンク電流
  • 低い出力電圧オフセット
  • 出力電圧の設定に外付け抵抗が不要
  • リニア・トポロジ
  • Suspend-to-RAM (STR)機能
  • 適切なESRのセラミック・コンデンサで安定
  • 少ない外付け部品数
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LP2996-N: DDR1およびDDR2の終端電圧
  • LP2996A: DDR1、DDR2、DDR3、DDR3Lの終端電圧
  • FPGA
  • 産業用および医療用PC
  • SSTL-2およびSSTL-3の終端
  • HSTLの終端

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2996-NおよびLP2996Aリニア・レギュレータは、DDR-SDRAMに関するJEDEC SSTL-2仕様を満たすよう設計されています。これらのデバイスはDDR2もサポートしています。LP2996AはDDR3およびDDR3L VTTバスの終端をサポートし、VDDQの最小値は1.35Vです。これらのデバイスには高速のオペアンプが搭載されているため、負荷過渡応答が非常に優れています。出力ステージでは貫通電流が防止され、DDR-SDRAM終端での必要に応じて、アプリケーションで1.5Aの連続的な電流と、最大3Aの過渡ピーク電流を供給できます。LP2996-NおよびLP2996AにはVSENSEピンも搭載され、優れた負荷レギュレーションを行うとともに、チップセットとDIMMの基準電圧としてVREF出力を供給します。

LP2996-NおよびLP2996Aには追加機能として、アクティブLOWのシャットダウン(SD)ピンがあり、Suspend-to-RAM (STR)機能を提供します。SDがLOWに設定されると、VTT出力がtri-stateになり、高インピーダンス出力を供給しますが、VREFはアクティブに維持されます。このモードでは、低い静止電流によって消費電力を削減できます。

LP2998およびLP2998-Q1デバイスは、車載用途およびDDRアプリケーションで、氷点下の温度で動作が必要とされる場合にお勧めします。

アプリケーション設計者はWEBENCH設計ツールを使用して、LP2998およびLP2998-Q1を使用するアプリケーションの生成、最適化、シミュレーションを実行できます。

LP2996-NおよびLP2996Aリニア・レギュレータは、DDR-SDRAMに関するJEDEC SSTL-2仕様を満たすよう設計されています。これらのデバイスはDDR2もサポートしています。LP2996AはDDR3およびDDR3L VTTバスの終端をサポートし、VDDQの最小値は1.35Vです。これらのデバイスには高速のオペアンプが搭載されているため、負荷過渡応答が非常に優れています。出力ステージでは貫通電流が防止され、DDR-SDRAM終端での必要に応じて、アプリケーションで1.5Aの連続的な電流と、最大3Aの過渡ピーク電流を供給できます。LP2996-NおよびLP2996AにはVSENSEピンも搭載され、優れた負荷レギュレーションを行うとともに、チップセットとDIMMの基準電圧としてVREF出力を供給します。

LP2996-NおよびLP2996Aには追加機能として、アクティブLOWのシャットダウン(SD)ピンがあり、Suspend-to-RAM (STR)機能を提供します。SDがLOWに設定されると、VTT出力がtri-stateになり、高インピーダンス出力を供給しますが、VREFはアクティブに維持されます。このモードでは、低い静止電流によって消費電力を削減できます。

LP2998およびLP2998-Q1デバイスは、車載用途およびDDRアプリケーションで、氷点下の温度で動作が必要とされる場合にお勧めします。

アプリケーション設計者はWEBENCH設計ツールを使用して、LP2998およびLP2998-Q1を使用するアプリケーションの生成、最適化、シミュレーションを実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2996-N、LP2996A DDR終端レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2017年 2月 7日
アプリケーション・ノート Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current 2016年 8月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP2996LQEVAL — DDR ターミネーション・レギュレータ

LP2996 DDR Termination Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP2996-N PSpice Transient Model

SNOM563.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2996-N Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM566.ZIP (7 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WQFN (NHP) 16 Ultra Librarian