LP3874
- Ultra low dropout voltage
- Low ground pin current
- Load regulation of 0.04%
- 10nA quiescent current in shutdown mode
- Guaranteed output current of 0.8A DC
- Available in TO-263, TO-220 and SOT-223 packages
- Output voltage accuracy ± 1.5%
- Error# flag indicates output status
- Sense option improves load regulation
- Minimum output capacitor requirements
- Overtemperature/overcurrent protection
- -40°C to +125°C junction temperature range
The LP3871/LP3874 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3871/LP3874 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3871/LP3874 to operate under extremely low dropout conditions.
Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 24mV at 80mA load current and 240mV at 0.8A load current.
Ground Pin Current: Typically 6mA at 0.8A load current.
Shutdown Mode: Typically 10nA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.
Error# Flag: Error# flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value.
SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads.
Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8V to 5.0V with a guaranteed accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3871/LP3874 0.8A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulators (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2006年 9月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-223 (NDC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。