38-pin (DBT) package image

LP5866MDBTR アクティブ

8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、6 × 18 LED マトリクス ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP5866MDBTR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 38
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LP5866 の特徴

  • LED マトリクスのトポロジ:
    • 108 の LED ドットのための 6 のスキャン スイッチを備えた 18 の定電流シンク
    • 1~6 に構成できるスキャン スイッチ
  • 動作電圧範囲:
    • VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
  • 18 個の高精度定電流シンク:
    • 電流シンクあたり 0.1mA~50mA (VCC ≥ 3.3V)
    • デバイス間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • チャネル間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • 位相シフトによる過渡電力の平衡化
  • 極めて低い消費電力:
    • シャットダウン モード:ICC ≦ 1µA (EN = Low 時)
    • スタンバイ モード:ICC ≤ 10µA (LP5866MDBT は 15µA) (EN = High かつ CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
    • アクティブ モード:ICC = 4.3mA (標準値、チャネル電流 = 5mA)
  • 柔軟な調光オプション:
    • 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
    • アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      • すべての LED ドットに対するグローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定
      • 3 グループの 7 ビット カラー電流 (CC) 設定 (赤、緑、青)
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
    • 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
      • すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光法
      • LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラム可能な 8 ビット PWM 調光法グループ
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光法
  • データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
  • 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
  • ゴースト除去および低輝度補償機能
  • インターフェイス オプション
    • 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = Low 時)
    • 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = High 時)

LP5866 に関する概要

電子デバイスはますます高性能になり、アニメーションや表示のために大量の LED を使用する必要があります。小型ソリューション サイズでユーザー体験を改善するには、高性能 LED マトリクス ドライバが必要です。

LP586x デバイス は、高性能 LED マトリクス ドライバ ファミリです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 1/2/4/6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 個の定電流シンクを内蔵しています。LP5866 は、最大 108 の LED ドットまたは 36 の RGB LED のための 6 つの MOSFET を内蔵しています。

LP5866 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御を同時に実現することもできます。

LP5866 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5866 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5866 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら