データシート
LP8865V-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
- 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
- 2.6A および 150mΩ の MOSFET を内蔵
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散による EMI 低減
- 高精度のパワー FET 調光法
- 降圧トポロジで最大 2A の出力電流
- アナログ調光法 (調光比 256:1)
- 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
- ハイブリッドおよびフレキシブル調光法
- 包括的な保護機能を搭載:
- 故障出力
- LED の断線 / 短絡保護
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング FET の障害保護
- サーマル シャットダウン
- サーマル フォールドバック曲線を設定可能
LP8865-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した非同期マルチトポロジソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。
LP8865-Q1 ファミリは、アナログ調光法、PWM 調光法、ハイブリッドおよびフレキシブル調光法の 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。
LP8865-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマルフォールドバック、サーマルシャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。故障出力は、故障状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8865-Q1 誘導性高速調光機能を搭載した車載用マルチトポロジ LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 評価基板
LP8868YQ1EVM は、大電流 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された、非同期整流昇降圧スイッチング レギュレータ LP8868Y-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LP8868Y-Q1 は、4A 非同期整流昇降圧 LED ドライバ機能を搭載しています。このデバイスは、4.5V から 65V までの広い入力電圧範囲に対応しています。アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光の 4 種類の調光オプションがあります。各調光モードは、PWM または EN および ADIM または HD 入力ピンを通して、単純な High 信号と Low (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。