ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP8865Y-Q1

アクティブ

自動車用、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、昇降圧 LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Topology Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 0.8 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Spread Spectrum, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 0.8 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Spread Spectrum, Thermal Foldback, Thermal shutdown
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
    • 2.6A および 150mΩ の MOSFET を内蔵
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散による EMI 低減
  • 高精度のパワー FET 調光法
    • 降圧トポロジで最大 2A の出力電流
    • アナログ調光法 (調光比 256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドおよびフレキシブル調光法
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • 故障出力
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • スイッチング FET の障害保護
    • サーマル シャットダウン
    • サーマル フォールドバック曲線を設定可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
    • 2.6A および 150mΩ の MOSFET を内蔵
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散による EMI 低減
  • 高精度のパワー FET 調光法
    • 降圧トポロジで最大 2A の出力電流
    • アナログ調光法 (調光比 256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドおよびフレキシブル調光法
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • 故障出力
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • スイッチング FET の障害保護
    • サーマル シャットダウン
    • サーマル フォールドバック曲線を設定可能

LP8865-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した非同期マルチトポロジソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

LP8865-Q1 ファミリは、アナログ調光法、PWM 調光法、ハイブリッドおよびフレキシブル調光法の 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

LP8865-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマルフォールドバック、サーマルシャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。故障出力は、故障状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

LP8865-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した非同期マルチトポロジソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

LP8865-Q1 ファミリは、アナログ調光法、PWM 調光法、ハイブリッドおよびフレキシブル調光法の 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

LP8865-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマルフォールドバック、サーマルシャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。故障出力は、故障状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8865-Q1 誘導性高速調光機能を搭載した車載用マルチトポロジ LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 評価基板

LP8868YQ1EVM は、大電流 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された、非同期整流昇降圧スイッチング レギュレータ LP8868Y-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LP8868Y-Q1 は、4A 非同期整流昇降圧 LED ドライバ機能を搭載しています。このデバイスは、4.5V から 65V までの広い入力電圧範囲に対応しています。アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光の 4 種類の調光オプションがあります。各調光モードは、PWM または EN および ADIM または HD 入力ピンを通して、単純な High 信号と Low (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian