パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LPV521 の特徴
- VS = 5V (特に記載のない限り標準値):
- 電源電流 (VS = 0.3V 時):400nA (最大値)
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 低い TCVOS:3.5µV/°C (最大値)
- VOS:1mV (最大値)
- 入力バイアス電流:40fA
- PSRR:109dB
- CMRR:102dB
- 開ループ ゲイン:132dB
- ゲイン帯域幅積:6.2kHz
- スルーレート:2.4V/ms
- 入力電圧ノイズ (f = 100Hz 時):255nV/√Hz
- 温度範囲:-40℃~+125℃
LPV521 に関する概要
LPV521 は、非常に長いバッテリ寿命を必要とするアプリケーション向けに設計されたシングル ナノパワー 552nW アンプです。1.6V~5.5V の動作電圧範囲と標準 351nA の消費電流の組み合わせにより、RFID リーダーやリモート センサなどのナノパワー アプリケーションに最適です。入力同相モード電圧はレール全体にわたって 0.1V であり、TCVOS が保証され、レール ツー レールの電圧出力性能を備えています。LPV521 の CMOS 入力段は注意深く設計され、標準で 40fA という低い IBIAS 電流によって競合製品に差を付けています。この低い入力電流により、メグオーム抵抗や高インピーダンスのフォトダイオード、充電センスなどの状況で生じる、IBIAS や IOS の誤差が大きく減少します。LPV521 は PowerWise ファミリの製品であり、電力対性能比が非常に優れています。
広い入力同相モード電圧範囲、保証された 1mV の VOS および 3.5µV/℃の TCVOS により、ハイサイドとローサイド両方の電流センシングで正確で安定した測定を実現します。
また、EMI 保護が組み込まれ、携帯電話や他の RFID リーダーからの不要な RF 信号による影響を低減しています。
LPV521 は、5 ピン SC70 および 8 ピン PDIP パッケージで供給されます。