LSF0204-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 方向ピンなしに、双方向の電圧変換を自動的に実行
- I2C、I2S、SPI、UART、JTAG、MDIO、SDIO、GPIO など、オープン・ドレインまたはプッシュプルのアプリケーションをサポート
- 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
- Ioff、部分電源オフ・モードをサポート (「Section 7.3」を参照)
- 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
- 0.95V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
- 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
- 1.8V ↔ 2.5、3.3、5.5V
- 2.5V ↔ 3.3、5.5V
- 3.3V ↔ 5.5V
- 5V 許容の I/O ポート
- Ron が低いため、より優れた信号整合性を実現
- フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
- JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
LSF0204-Q1 は車載用認定済みの 4 チャネル自動双方向電圧トランスレータであり、0.8V~4.5V (Vref_A) および 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作します。この範囲により、方向ピンを必要とせず、0.8V と 5.5V との間の双方向電圧変換が可能です。
An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続を行えます。A または B 側の電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5.5V との間で任意のレベルにプルアップできます。
各チャネルの電源電圧 (VPUn) は、プルアップ抵抗により個別に設定可能です。たとえば、CH1 を昇圧変換モード (1.2V ↔ 3.3V) で、CH2 を降圧変換モード (2.5V ↔ 1.8V) で使用できます。
EN が HIGH のとき、トランスレータ・スイッチはオンで、An I/O が Bn I/O にそれぞれ接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフで、ポート間は高インピーダンスになります。EN 入力回路は、Vref_A により給電されるよう設計されています。電源オンまたは電源オフの間に高インピーダンス状態を保証するには、EN を LOW にする必要があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LSF0204-Q1 車載用認定済みの 4 ビット、自動双方向マルチ電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 22日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル・シフタ・ファミリの評価モジュール
The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.
The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点