28-pin (DB) package image

MAX213CDB 生産中止品

±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V マルチチャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

MAX213CDB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TRS213IDBR アクティブ ±9V の出力に対応、±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、5V、マルチチャネル、120kbps、RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MAX213CDBR 生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MAX213 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

MAX213 の特徴

  • ESD Protection for RS-232 Bus Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates at 5-V VCC Supply
  • Four Drivers and Five Receivers
  • Operates up to 120 kbit/s
  • Low Supply Current in Shutdown Mode . . . 15 µA Typ
  • External Capacitors . . . 4 × 0.1 F
  • Designed to Be Interchangeable With Maxim MAX213
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment

MAX213 に関する概要

The MAX213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

The MAX213 has an active-low shutdown (SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1 µA. Two receivers of the MAX213 are active during shutdown.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MAX213CDBR 生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら