データシート
MAX222
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates at 5-V VCC Supply
- Operates Up To 200 kbit/s
- Low Supply Current in Shutdown Mode... 2 µA Typical
- External Capacitors... 4 × 0.1 µF
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- Applications
- Battery-Powered Systems, PDAs, Notebooks, Laptops, Palmtop PCs, and Hand-Held Equipment
The MAX222 consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). This device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. This device operates at data signaling rates up to 200 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate. By using SHDN\, all receivers can be disabled.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MAX222 データシート (Rev. D) | 2004年 8月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点