ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

MAX3243

アクティブ

±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (DW) 28 184.37 mm² 17.9 x 10.3 SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • IBM™ PC/AT™ シリアル ポート用のシングルチップおよび単一電源インターフェイス
  • 人体モデル (HBM) で ±15kV の RS-232 バス ピン ESD 保護
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
  • 3 つのドライバと 5 つのレシーバ
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 小さいアクティブ電流:300µA (標準値)
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
  • 動作温度
    • MAX3243C:0℃~70℃
    • MAX3243I:-40℃~85℃
  • シリアルマウス駆動可能
  • 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • IBM™ PC/AT™ シリアル ポート用のシングルチップおよび単一電源インターフェイス
  • 人体モデル (HBM) で ±15kV の RS-232 バス ピン ESD 保護
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
  • 3 つのドライバと 5 つのレシーバ
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 小さいアクティブ電流:300µA (標準値)
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
  • 動作温度
    • MAX3243C:0℃~70℃
    • MAX3243I:-40℃~85℃
  • シリアルマウス駆動可能
  • 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル

MAX3243 デバイスは、3 つのライン ドライバと 5 つのライン レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。

MAX3243 デバイスは、3 つのライン ドライバと 5 つのライン レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
MAX3243E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 500kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ TI recommends the MAX3243E in new designs. The MAX3243E is an improved direct drop-in replacement for the MAX3243
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TRS3243E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 600kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ The device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD Protection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX3243 3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ、±15kV ESD (HBM) 保護 データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

MAX3243 IBIS Model (Rev. A)

SLLM022A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 28 Ultra Librarian
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ