MC1488
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
- Current-Limited Output: 10 mA Typ
- Power-Off Output Impedance: 300
Minimum
- Slew Rate Control by Load Capacitor
- Flexible Supply-Voltage Range
- Input Compatible With Most TTL Circuits
The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.
The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MC1488, SN55188, SN75188 データシート (Rev. C) | 2004年 5月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点