ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

MC34063A

アクティブ

0℃ ~ 70℃ の動作範囲、1.5A の昇圧、降圧、反転型スイッチング レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51581 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Higher Vout capability and higher switch current

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 80 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 80 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRJ) 8 16 mm² 4 x 4
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 40 V
  • High Output Switch Current: Up to 1.5 A
  • Adjustable Output Voltage
  • Oscillator Frequency Up to 100 kHz
  • Precision Internal Reference: 2%
  • Short-Circuit Current Limiting
  • Low Standby Current
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 40 V
  • High Output Switch Current: Up to 1.5 A
  • Adjustable Output Voltage
  • Oscillator Frequency Up to 100 kHz
  • Precision Internal Reference: 2%
  • Short-Circuit Current Limiting
  • Low Standby Current

The MC33063A and MC34063A devices are easy-to-use ICs containing all the primary circuitry needed for building simple DC-DC converters. These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the devices require minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies.

The MC33063A device is characterized for operation from –40°C to 85°C, while the MC34063A device is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The MC33063A and MC34063A devices are easy-to-use ICs containing all the primary circuitry needed for building simple DC-DC converters. These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the devices require minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies.

The MC33063A device is characterized for operation from –40°C to 85°C, while the MC34063A device is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MC3x063A 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators データシート (Rev. N) PDF | HTML 2015年 1月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Adding shutdown feature to MC33063A, MC34063A switching regulators 2013年 2月 5日
アプリケーション・ノート Application of the MC34063 Switching Regulator (Rev. B) 2007年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DRJ) 8 Ultra Librarian