パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (REE) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R |
MCT8329A の特徴
- センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
- コード・フリーの高速台形波制御
- 最大 3kHz (電気的周波数) をサポート
- 非常に高速なスタートアップ時間 (50ms 未満)
- 迅速な減速 (150ms 未満)
- 音響性能を向上する 120°または 150°変調をサポート
- 順方向および逆方向の巻線のサポート
- アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの制御入力
- モーターのスタートアップと停止のオプションを構成可能
- オプションの閉ループ速度または電力制御、開ループ電圧制御
- 構成可能な 5 点リファレンス・プロファイルをサポート
- 電圧サージ防止の保護機能により過電圧を防止
- DACOUT を使用した可変監視
- 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
- 3 個のハイサイドおよび 3 個のローサイド N チャネル MOSFET を駆動、動作電圧 4.5~60V
- 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
- ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
- 最大ピーク・ソース / シンク電流:1A/2A
- 電流検出アンプを内蔵
- 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
- 低消費電力スリープ・モード
- V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
- 速度ループの精度:内部クロックの場合に 3% 未満
- 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
- VREG に接続された AVDD で、高精度 LDO (AVDD) 3.3V±3%、50mA をサポート
- 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
- スペクトラム拡散により EMI を軽減
- 一連の内蔵保護機能
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- モーター・ロック検出 (3 つの異なる種類)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
- I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
MCT8329A に関する概要
MCT8329A は、3 相ブラシレス DC モーターの高速動作、または非常に高速な起動時間を必要とするアプリケーションに向けた、コード不要のシングルチップ・センサレス台形波ソリューションです。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。MCT8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。
センサレス台形波制御は、モーターのスタートアップ動作から閉ループ動作まで、不揮発性 EEPROM (MCT8329A1I) のレジスタ設定を使用して細かく構成可能で、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング・アンプを使用して、モーター電流を検出します。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8329A は、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。