MM5483
液晶ディスプレイ・ドライバ (LCD ドライバ)
データシート
MM5483
- Serial Data Input
- Serial Data Output
- Wide Power Supply Operation
- TTL Compatibility
- 31 Segment Outputs
- Alphanumeric and Bar Graph Capability
- Cascade Capability
The MM5483 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal-gate low-threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 31 segments of LCD and can be cascaded to increase this number. This chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.
The MM5483 stores the display data in latches after it is latched in, and holds the data until another load pulse is received.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MM5483 Liquid Crystal Display Driver データシート (Rev. E) | 2013年 3月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点