MSP430F423
3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン
データシート
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430F423
- 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード: 400µA (1MHz、3V)
- スタンバイ・モード: 1.6µA
- オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
- 5つの省電力モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは6µs以下
- 周波数ロック・ループ、FLL+
- 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsインストラクション・サイクル・タイム
- 3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(差動PGA入力付き)
- 16ビット・タイマ_A (3つのキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
- 128セグメント用のLCDドライバを搭載
- シリアル・コミュニケーション・インターフェイス(USART)、非同期UART、同期SPIインターフェイスの中からソフトウェアで選択
- ブラウン・アウト検出
- プログラム可能なレベル検出による電源電圧監視/モニタ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- ブートストラップ・ローダ(BSL)
- 製品ファミリ:
- MSP430F423
8KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM - MSP430F425
16KB + 256B フラッシュ・メモリ、512B RAM - MSP430F427
32KB + 256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
- MSP430F423
- 64ピン・クワッド・フラットパック(LQFP)で供給
- モジュールの詳細は、を参照してください。
アプリケーション
- ハンドヘルド計量器
- 重量計
- エネルギー・メーター
All trademarks are the property of their respective owners.
TI MSP430ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは、各種アプリケーションを対象とした、異なるペリフェラルを組み合わせた複数デバイスで構成されています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、6µs以内にウェークアップできます。
MSP430F42xシリーズは、3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータを搭載したマイクロコントローラで、それぞれのA/Dコンバータはプログラム可能な差動ゲイン増幅入力機能を備えます。内蔵の16ビット・タイマ、128セグメントのLCDドライバ機能、ハードウェア・マルチプライヤ、14本のI/O端子も備えています。
標準的なアプリケーションには、ハンドヘルド計量器、重量計、電力量計などの高分解能アプリケーションがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | エラッタ | MSP430F423 Microcontroller Errata (Rev. I) | PDF | HTML | 2021年 6月 23日 | ||
* | データシート | MSP430F42x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 12月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点