28-pin (DGS) package image

M0G3107QDGS28RQ1 アクティブ

車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: M0G3107QDGS28RQ1.B, M0G3107QDGS28RQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

MSPM0G3107-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

MSPM0G3107-Q1 の特徴

  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL B までの決定論的対応能力
    • ASIL B までのハードウェア安全度
  • 安全関連の認証
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃~125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 内蔵
    • 最大 32KB の SRAM、ハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 17 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 1 つの汎用アンプ (GPAMP)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:101µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:40µA/MHz
    • STOP:190µA (4MHz 時)
    • STANDBY:32kHz LFXT の 1.5µA、SRAM 付き RTC、CPU 状態、およびレジスタが保持されます
    • SHUTDOWN:80nA (IO を保持、IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 7 チャネル DMA コントローラ
    • デッドバンド挿入とフォルト処理をサポートする 2 つの 16 ビット高度制御タイマ
    • 最大 22 の PWM チャネルをサポートする 7 つのタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンドおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの UART インターフェイス
      • 1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • 3 つは STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
    • 2 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 2 つの SPI。1 つの SPI で最大 32Mbit/s をサポート。
    • 1つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4MHz ~ 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 128 ビットまたは 256 ビットのキーによる AES 暗号化
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 2 つの高駆動 IO
      • 最大 5 個の高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VSSOP (32DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン VSSOP (28DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 20 ピン VSSOP (20DGS) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0G3105:32KB フラッシュ、16KB RAM
    • MSPM0G3106:64KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G3107:128KB フラッシュ、32KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • 車載認定
    • AEC-Q100 グレード 1
    • 32 と 48 ピンの QFN、ウェッタブル フランクのオプションあり

MSPM0G3107-Q1 に関する概要

MSPM0G310x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを内蔵しており、-40℃~125°Cの拡張温度範囲をサポートし、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0G310x デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ハードウェア パリティ付き) を搭載しています。また、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA に加えて、2 つの 12 ビット 4MSPS ADC、構成可能な内部共有電圧リファレンス、1 つの汎用アンプなど各種の高性能アナログ ペリフェラルも内蔵しています。これらのデバイスは、2 つの 16 ビット高度制御タイマ、5 つの汎用タイマ (QEI インターフェイス用の 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モード用の 2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの 32 ビット汎用タイマ)、2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、アラームとカレンダー モードを備えた 1 つの RTC など、インテリジェントなデジタル ペリフェラルも搭載しています。これらのデバイスは、データ整合性と暗号化ペリフェラル (CRC、TRNG、AES)、および拡張通信インターフェイス (4 つの UART、2 つの I2C、2 つの SPI、CAN 2.0/FD)を提供します。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 ファミリの低消費電力 MCU は、アナログとデジタルの統合度が異なるデバイスで構成されており、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G310x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら