20-pin (DGS) package image

MSPM0L1304TDGS20R アクティブ

16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: MSPM0L1304TDGS20R.A, MSPM0L1304TDGS20R.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

MSPM0L1304 の特徴

  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最高 32MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃~125℃
    • 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • メモリ
    • 最大 64KB のフラッシュ
    • 最大 4KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 10 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.68Msps アナログ / デジタル コンバータ (ADC)
    • 設定可能な 1.4V または 2.5V の内部 ADC リファレンス電圧 (VREF)
    • 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー チョッパ オペアンプ (OPA)
      • チョッピングによる 0.5µV/℃のドリフト
      • 6pA の入力バイアス電流 (1)
      • プログラム可能なゲイン段を内蔵 (1~32x)
    • 1 つの汎用アンプ (GPAMP)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵した 1 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 伝搬遅延:32ns
      • 最小 1µA 未満の低消費電力モード
    • ADC、OPA、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:71µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:4MHz で 151µA、32kHz で 44µA
    • STANDBY:32kHz 16 ビット タイマ動作で 1.0µA、SRAM / レジスタを完全に保持、32MHz クロックでのウェークアップ時間 3.2µs
    • SHUTDOWN:61nA (IO ウェークアップ可能)
  • インテリジェントなデジタル ペリフェラル
    • 3 チャネルの DMA コントローラ
    • 3 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 合計 8 つの PWM チャネルをサポートする 4 つの 16 ビット汎用タイマ (それぞれに STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 2 つのキャプチャ / 比較レジスタを内蔵)
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ
  • 豊富な通信インターフェイス
    • 2 つの UART インターフェイス。1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート。どちらも、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート。
    • 2 つの I2C インターフェイス。1 つは FM+ (1Mbit/s) をサポート。どちらも、SMBus、PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート。
    • 1 つの SPI:最大 16Mbit/s をサポート
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4~32MHz の内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz の低周波数内部発振器 (LFOSC)
  • データの整合性
    • 巡回冗長性検査 (CRC-16 または CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 28 の GPIO
    • フェイルセーフ保護機能を備えた 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 32 ピン VQFN (RHB)
    • 32 ピン VSSOP (DGS)
    • 28 ピン VSSOP (DGS)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
    • 20 ピン VSSOP (DGS)
    • 16 ピン SOT (DYY)
    • 16 ピン WQFN (RTR)
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0L13x3:8KB のフラッシュ、2KB の RAM
    • MSPM0L13x4:16KB のフラッシュ、2KB の RAM
    • MSPM0L13x5:32KB のフラッシュ、4KB の RAM
    • MSPM0L13x6:64KB のフラッシュ、4KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

(1)MSPM0L134x のみ

MSPM0L1304 に関する概要

MSPM0L134x および MSPM0L130x マイクロコントローラ (MCU) は、最高 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア・プラットフォームに基づく、MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリの製品です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ・ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0L134x および MSPM0L130x デバイスは、最大 64KB の組込みフラッシュ・プログラム・メモリと、最大 4KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は ±1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、16 および 32 ビット CRC アクセラレータ、各種の高性能アナログ・ペリフェラル (1 つの設定可能内部リファレンス電圧付き 12 ビット 1.68MSPS ADC、1 つのリファレンス電圧 DAC 内蔵高速コンパレータ、2 つのゲインをプログラム可能なゼロドリフト・ゼロクロスオーバー・オペアンプ、1 つの汎用アンプ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ、各種通信ペリフェラル (2 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル・ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート・カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSPM0L134x および MSPM0L130x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ 開発キットと、ターゲット・ソケット・ボード用の設計ファイルが含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら