データシート
ONET2804TLP
- 4チャネルのマルチ・レート動作: 最大28Gbps
- 3V電源での消費電力: チャネルごとに90mW
- 差動トランスインピーダンス: 7.5kΩ
- 帯域幅: 17.5GHz
- 入力換算ノイズ: 2µArms
- 入力過負荷電流: 3.2mAPP
- 出力電圧をプログラム可能
- ゲインおよび帯域幅を変更可能
- 各チャネルについての受信信号強度インジケータ(RSSI)
- チャネル間の絶縁(ダイのみ): 40dB
- 単一電源: 2.8V~3.3V
- パッド制御または2線式制御
- オンチップのフィルタ・コンデンサ
- -40℃から+100℃での動作
- ダイ・サイズ: 3250µm×1450µm、チャネル・ピッチ750µm
ONET2804TLPデバイスは、並列光学相互接続用の高ゲインの制限付きトランスインピーダンス・アンプ(TIA)で、データ・レートは最大28Gbpsです。このデバイスは、750µmピッチのフォトダイオード・アレイと組み合わせて、光信号を差動出力電圧へ変換するために使用されます。内部回路によってフォトダイオードの逆バイアス電圧を供給し、各フォトダイオードに供給される平均光電流を検出します。
このデバイスは、ピン制御または2線式シリアル・インターフェイスで使用でき、出力振幅、ゲイン、帯域幅、入力スレッショルドをコントロールできます。
ONET2804TLPは、17.5GHzの帯域幅、7.5kΩのゲイン、入力換算ノイズ2µArms、およびチャネルごとの受信信号強度インジケータ(RSSI)を備えています。40dBのチャネル間絶縁により、レシーバでのクロストーク・ペナルティが低くなります。
このデバイスは単一の2.8V~3.3V電源で動作し、標準消費電流はチャネルごとに90mW、差動出力振幅は300mVPPです。このデバイスは-40℃~+100℃で動作が規定されており、チャネル・ピッチ750µmのダイ形状で供給されます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。