パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA1656 の特徴
- 超低ノイズ
- 電圧ノイズ:10kHz 時に 2.9nV/√Hz
- 電流ノイズ:1kHz で 6fA/√Hz
- 低歪み
- 1kHz で 0.000029% (-131dB)
- 20kHz で 0.000035% (-129dB)
- 高いオープン・ループ・ゲイン:150dB
- 大きい出力電流:100mA
- 小さい入力バイアス電流:10pA
- スルーレート:24V/µs
- ゲイン帯域幅積:53MHz
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V、または 4.5V~36V
- 静止電流:チャネルごとに 3.9mA
OPA1656 に関する概要
OPA1655 と OPA1656 (OPA165x) は、信号の忠実度の維持が重要なオーディオおよび産業用アプリケーション向けに特に設計された Burr-Brown™ オペアンプです。FET 入力アーキテクチャにより、低い電圧ノイズ密度 (2.9nV/√Hz) と電流ノイズ密度 (6fA/√Hz) を達成し、広範な回路で超低ノイズの性能を実現できます。帯域幅が広く、オープン・ループ・ゲインが大きい OPA165x は、20kHz で 0.000035% (-129dB) という低歪みを実現し、全オーディオ帯域幅にわたってオーディオ信号の忠実性を高めることができます。また、出力電流の駆動能力が非常に高く、2kΩ の負荷で電源から 250mV 以内のレール・ツー・レール出力スイングが可能であり、100mA の出力電流を供給できます。
OPA165x は ±2.25V~±18V、または 4.5V~36V の非常に広い電源電圧範囲で動作し、消費電流がわずか 3.9mA であるため、各種オーディオ製品の電源制約にも対応できます。動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。