パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA892 の特徴
- 0.95nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速度:
- ゲイン帯域幅積:2GHz
- スルー レート:700V/µs
- 30ns のセトリング タイム (0.1%)
- 10V/V 以上のゲインで安定
- 出力駆動、IO = 200mA (標準値)
- 非常に低い歪み:
- THD = -78dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- THD+N = –114dBc (f = 1kHz、BW = 80kHz)
- 広範な電源:
- VCC = ±4.5V~±18V
- OPA892 のオフセット ヌル ピン
OPA892 に関する概要
OPA892 および OPA2892 (OPAx892) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの OPA892 とデュアルアンプの OPA2892 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の帯域幅、700V/µs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。OPAx892 は、10 以上および –9 以下のゲインで安定しています。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である OPAx892 は、低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。広い出力電圧範囲にわたって低歪みを維持するため、OPAx892 はイメージング、ソナー、オーディオなどの広いダイナミック レンジのアプリケーションに有用です。