OPT3007
- 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
- IRの99%以上(標準値)を除去
- 自動フルスケール設定機能
- 測定範囲: 0.01ルクス~83kルクス
- 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
- 12個のバイナリ重み付けフルスケール範囲設定:
範囲間の一致精度0.2%未満(標準値) - 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
- 固定I2Cアドレス
- 5.5V対応のI/O
- 固定I2Cアドレス
- 小さなフォームファクタ
- 0.856mm×0.946mm×0.226mm PicoStar™パッケージ
- OPT3007はOPT3001の小型版
OPT3007はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3007は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。OPT3007は固定アドレッシング方式を使用しているため、4つのピンを接続するだけで動作できます。これによって、PCB設計者はアクティブなセンサ領域に、より大きな開口部を作成できます。
センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、OPT3007は光源にかかわらず、人間の目で見た場合と同様に照度を測定できます。また、IR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3007は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として使用できます。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT3007 超薄型周辺光センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 |
アプリケーション概要 | Advantages of Implementing a Light Sensor in TI's Ultra Thin PicoStar Package | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT3006EVM User's Guide | 2016年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT3006EVM — OPT3006 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ(ALS)の評価モジュール
The OPT3006 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It comes in an ultra-thin Picostar package form factor, allowing it to fit into small spaces. The OPT3006 is mounted on a Flexible-PCB, which contains an example cut-out that allows the light to illuminate the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PICOSTAR (YMF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。