PAL16R8AM
- Choice of Operating Speeds
- High-Speed, A Devices . . . 25 MHz Min
- Half-Power, A-2 Devices . . . 16 MHz Min
- Choice of Input/Output Configuration
- Package Options Include Both Ceramic DIP and Chip Carrier in Addition to Ceramic Flat Package
DEVICE | I INPUTS | 3-STATE O OUTPUTS | REGISTERED Q OUTPUTS | I/O PORT S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | |
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.
These programmable array logic devices feature high speed and a choice of either standard or half-power devices. They combine Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses. These devices will provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allow for quick design of "custom" functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.
The Half-Power versions offer a choice of operating frequency, switching speeds, and power dissipation. In many cases, these Half-Power devices can result in significant power reduction from an overall system level.
The PAL16' M series is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Standard High-Speed Programmable Array Logic Circuits データシート | 1992年 3月 1日 | |||
* | SMD | PAL16R8AM SMD 81036082A | 2016年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点