パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
PCA9546A の特徴
- 1 対 4 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の PCA9546A を I2C バスに接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での 電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低スタンバイ電流
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5.5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
PCA9546A に関する概要
PCA9546A は、I2C バスで制御されるクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。
アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、PCA9546A は下流の I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。
スイッチのパス・ゲートは、PCA9546A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。