24-pin (DB) package image

PCA9548ADB アクティブ

リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

次の製品と同じ: PCA9548ADB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TCA9548APWR アクティブ リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、8 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9548ADBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCA9548A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE

PCA9548A の特徴

  • 1 対 8 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 3 本のハードウェア・アドレス・ピンを使用し、I2C バスに最大 8 つの PCA9548A デバイスを接続可能
  • I2C バスによるチャネル選択
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間で電圧レベルを変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低スタンバイ電流
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の入力
  • 0kHz~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

PCA9548A に関する概要

PCA9548A デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA 上流ペアが 8 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、任意の個別 SCx/SDx チャネル、またはチャネルの組み合わせを選択できます。これらのダウンストリーム・チャネルを使用して、I2C スレーブ・アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0~7 の各チャネルにセンサを 1 つずつ接続できます。

システム・マスタは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作の場合、RESET 入力を LOW にアサートすることで PCA9548A をリセットできます。同様に、パワーオン・リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート・マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、ダウンストリームの I2C バスが LOW 状態で停止した場合でも回復できます。

スイッチのパス・ゲートは、PCA9548A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが、追加保護の必要なしに 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9548ADBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら