16-pin (PW) package image

PCA9557PWT 生産中止品

割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
PCA9557PWT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

PCA9557PWR アクティブ 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9557PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
PCA9557PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCA9557 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

PCA9557 の特徴

  • 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
  • I2C からパラレル ポートへのエクスパンダ
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容 I/O ポート
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 3 本のハードウェア アドレス ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C/SMBus に接続可能
  • PCA9556 からの、より低電圧で高性能な移行パス
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • パワーオン リセット内蔵
  • P0 上のハイ インピーダンス オープン ドレイン
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • 電源オン時のグリッチなし
  • SCL または SDA 入力のノイズ フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

PCA9557 に関する概要

この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット I/O エクスパンダは、2.3V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。このデバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL) およびシリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

PCA9557 には、8 ビットの構成レジスタ (入力 / 出力の選択) 1 つ、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ High) レジスタがあります。電源オン時に、I/O は入力として構成されます。ただし、システム コントローラが I/O 構成ビットに書き込むことにより、I/O を入力または出力とすることができます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。すべてのレジスタは、システム コントローラで読み出すことができます。

本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。

システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、アクティブ Low のリセット (RESET) 入力を Low にアサートすることで PCA9557 をリセットできます。パワーオン リセットにより、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると同じリセットと初期化が行われますが、デバイスの電源はオフになりません。

3 本のハードウェア ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9557PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
PCA9557PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら