パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCF8574A の特徴
- 低いスタンバイ消費電流:10µA 以下
- I2Cからパラレル ポートへのエクスパンダ
- オープンドレイン割り込み出力
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
PCF8574A に関する概要
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット入出力 (I/O) エクスパンダは、2.5V~6V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8574A デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。