16-pin (N) package image

PCF8574AN アクティブ

割り込み機能搭載、8 ビット 2.5V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

次の製品と同じ: PCF8574ANE4, PCF8574AN.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TCA9534APWR アクティブ 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCF8574A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

PCF8574A の特徴

  • 低いスタンバイ消費電流:10µA 以下
  • I2Cからパラレル ポートへのエクスパンダ
  • オープンドレイン割り込み出力
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

PCF8574A に関する概要

この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット入出力 (I/O) エクスパンダは、2.5V~6V の VCC で動作するように設計されています。

PCF8574A デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら