この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1753-Q1
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Dynamic Range: 106 dB
- SNR: 106 dB, Typical
- THD+N: 0.002%, Typical
- Full-Scale Output: 4 VPP, Typical
- Stop-Band Attenuation: –50 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
512 fS, 768 fS, 1152 fS with Auto Detect
- I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
- 44.1 kHz Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
- Automotive Infotainment and Cluster
- A/V Receivers
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM175x-Q1 family of devices is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TI's enhanced multilevel delta-sigma architecture, which employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM175x-Q1 family of devices accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a three-wire serial control port, which supports register write functions.
The PCM1753-Q1 device is pin-compatible with the PCM1748, PCM1742, and PCM1741 devices, except for pin 5.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM175x-Q1 24-Bit 192-kHz Sampling Enhanced Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 7月 31日 | ||
回路設計 | Active-filtering circuit for audio DACs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 18日 | |||
回路設計 | オーディオ DAC 用のアクティブ・フィルタ処理回路 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 6日 | ||
アプリケーション・ノート | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。