この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1789-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Enhanced Multi-Level Delta-Sigma DAC:
- High Performance: Differential, fS = 48 kHz
- THD+N: –94 dB
- SNR: 113 dB
- Dynamic Range: 113 dB
- Sampling Rate: 8 kHz to 192 kHz
- System Clock: 128 fS, 192 fS,
256 fS, 384 fS, 512 fS,
768 fS, 1152 fS - Differential Voltage Output: 8 VPP
- Analog Low-Pass Filter Included
- 4x/8x Oversampling Digital Filter:
- Passband Ripple: ±0.0018 dB
- Stop Band Attenuation: –75 dB
- Zero Flags (16-/20-/24-Bits)
- Flexible Audio Interface:
- I/F Format: I2S, Left-/Right-Justified, DSP
- Data Length: 16, 20, 24, 32 Bits
- Flexible Mode Control:
- 3-Wire SPI, 2-Wire I2C-Compatible Serial Control Interface,
or Hardware Control - Connect Up To 4 Devices on One SPI Bus
- 3-Wire SPI, 2-Wire I2C-Compatible Serial Control Interface,
- Multi Functions via SPI or I2C I/F:
- Audio I/F Format Select: I2S, Left-Justified,
Right-Justified, DSP - Digital Attenuation and Soft Mute
- Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Data Polarity Control
- Power-Save Mode
- Audio I/F Format Select: I2S, Left-Justified,
- Multi Functions via Hardware Control:
- Audio I/F Format Select: I2S, Left-Justified
- Digital De-Emphasis Filter: 44.1 kHz
- Analog Mute by Clock Halt Detection
- External Reset Pin
- Power Supplies:
- 5 V for Analog and 3.3 V for Digital
- Package: TSSOP-24
- Operating Temperature Range:
- –40°C to +105°C
- APPLICATIONS
- AV Receivers
- Car Audio External Amplifiers
- Car Audio AVN Applications
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
I2S, I2C are trademarks of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1789-Q1 is a high-performance, single-chip, 24-bit, stereo, audio digital-to-analog converter (DAC) with differential outputs. The two-channel, 24-bit DAC employs an enhanced multi-level, delta-sigma (
) modulator, and supports 8 kHz to 192 kHz sampling rates and a 16-/20-/24-/32-bit width digital audio input word on the audio interface. The audio interface of PCM1789-Q1 supports a 24-bit, DSP format in addition to I2S, left-justified, and right-justified formats.
The PCM1789-Q1 can be controlled through a three-wire, SPI-compatible or two-wire, I2C-compatible serial interface in software, which provides access to all functions including digital attenuation, soft mute, de-emphasis, and so forth. Also, hardware control mode provides two user-programmable functions through two control pins. The PCM1789-Q1 is available in a 24-pin TSSOP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel Delta-Sigma, Stereo, Audio DAC データシート | 2011年 3月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。