20-pin (DB) package image

PCM1803ADBR アクティブ

複数のシングルエンド入力採用、103dB SNR、ステレオ、A/D コンバータ (ADC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: PCM1803ADBR.B, PCM1803ADBRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM1803ADB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 65 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

PCM1803A の特徴

  • 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
  • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
  • Oversampling Decimation Filter:
    • Oversampling Frequency: ×64, ×128
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
  • High-Performance:
    • THD+N: –95 dB (Typically)
    • SNR: 103 dB (Typically)
    • Dynamic Range: 103 dB (Typically)
  • PCM Audio Interface:
    • Master or Slave Mode Selectable
    • Data Formats:
      • 24-Bit Left-Justified
      • 24-Bit I2S
      • 20-, 24-Bit Right-Justified
  • Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
  • Package: 20-Pin SSOP

PCM1803A に関する概要

The PCM1803A device is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter, which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803A supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803A is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803A is fabricated using a highly-advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM1803ADB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 65 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら