PCM1822

アクティブ

ステレオ、117dB SNR、192kHz、低消費電力、ハードウェア制御のオーディオ ADC

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAA5242 アクティブ Hardware-control high-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range 7-dB higher performance without DRE

製品詳細

Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 111 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 111 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 20 9 mm² 3 x 3
  • ステレオ高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動およびシングルエンド入力性能:
    • PCM1822 ダイナミック・レンジ:
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 117dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 111dB
    • THD+N:-95dB
  • 1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch
  • ステレオ高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動およびシングルエンド入力性能:
    • PCM1822 ダイナミック・レンジ:
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 117dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 111dB
    • THD+N:-95dB
  • 1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch

PCM1822 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、1VRMS フルスケール信号のシングルエンドおよび差動のラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1822 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。

PCM1822 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

PCM1822 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、1VRMS フルスケール信号のシングルエンドおよび差動のラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1822 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。

PCM1822 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 PCM1809 アクティブ 102dB の SNR、外部 AC カップリング コンデンサなし、ステレオ チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ ADC No external AC-coupling capacitors
PCM1822-Q1 アクティブ 車載対応、ステレオ、117dB SNR、192kHz、ハードウェア制御のオーディオ ADC AEC-Q100 automotive-qualified.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1821 アクティブ 106dB SNR、ステレオ チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ A/D コンバータ (ADC) Lower signal-to-noise ratio (SNR).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM1822 ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 2月 18日
製品概要 Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications PDF | HTML 2024年 2月 13日
アプリケーション・ノート Working With Analog Inputs in the TLV320ADCX120 and PCMX120-Q1 Family PDF | HTML 2023年 7月 17日
製品概要 Designing With PCM1822 for Home Theater and Entertainment PDF | HTML 2023年 3月 21日
ユーザー・ガイド PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) 2022年 3月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM1822EVM — PCM1822 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1822EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能ステレオ・オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1822 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ