PCM1822-Q1
- ステレオ高性能 ADC:
- 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動およびシングルエンド入力性能:
- PCM1822-Q1 ダイナミック・レンジ:
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 117dB
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 111dB
- THD+N:–95dB
- PCM1822-Q1 ダイナミック・レンジ:
- 1VRMS フルスケール入力
- ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
- ハードウェア・ピン制御構成
- 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
- 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
- マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
- 32 ビット、2 チャネル TDM
- 32 ビット、2 チャネル I2S
- オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- 単一電源動作:3.3V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 3.3V AVDD 電源での消費電力:
- 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch
PCM1822-Q1 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、1VRMS フルスケール信号のシングルエンドおよび差動のラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1822-Q1 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。
PCM1822-Q1 は、–40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1822Q1EVM — PCM1822-Q1 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1822Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1822-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。