PCM3070

アクティブ

ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック Smaller size
TAC5142 アクティブ 103dB のダイナミック レンジ ADC と 110dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、ハードウェア ステレオ オーディオ コーデック Smaller size

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Analog Bypass Mode
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5 mm × 5 mm 32-Pin QFN Package
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Analog Bypass Mode
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5 mm × 5 mm 32-Pin QFN Package

The PCM3070 is a flexible stereo audio codec with programmable inputs and outputs, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.

The PCM3070 is a flexible stereo audio codec with programmable inputs and outputs, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM3070 Stereo Audio Codec With Embedded miniDSP データシート (Rev. A) PDF | HTML 2014年 11月 19日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Clock System Design for Digital Audio Application Based on DIR9001, PCM3070 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
ユーザー・ガイド Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 2012年 2月 3日
ユーザー・ガイド PCM3070 Application Reference Guide 2011年 1月 26日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 評価基板

PCM3070EVM-K は包括的な評価キットで、USB (ユニバーサル シリアル バス) ベースのマザーボードと、Microsoft Windows™ オペレーティング システムを駆動する PC での使用を目的とする評価ソフトウェアが付属しています。

PCM3070EVM は TI の 評価基板 (EVM) フォーム ファクタを採用しており、性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。

PCM3070EVM-K は包括的な評価/デモキットで、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00089 — バリュー・サウンドバー・リファレンス・デザイン・キット、ステレオ、または 2.1 アプリケーション用

これは PC スピーカや MP3 ドック用に簡単に再適用可能な、ステレオまたは 2.1 アプリケーション向けの Value Soundbar リファレンス・デザイン・キットです。必要なすべてのプログラム・ハードウェアが内蔵された包括的なリファレンス・デザインであるため、数分で作業を開始し、数時間でプロトタイピングを行い、平均 8 週間で生産を開始できるようになります。

Value Soundbar リファレンス・デザイン・キットでは、現在の市場で入手可能なディスクリート・ソリューションと比べて構築コストを 30% 節約できます。この設計には数多くの内蔵オプションが用意されているため、開発者は (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian