PCM4202

アクティブ

118dB SNR、ステレオ・オーディオ ADC

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAA5242 アクティブ 119dB のダイナミック レンジを備えたハードウェア制御の高性能ステレオ オーディオ ADC Similar performance in QFN package

製品詳細

Number of ADC channels 2 Analog inputs 1 Digital audio interface DSD, I2S, PCM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 216 ADC SNR (typ) (dB) 118 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -10 to 70
Number of ADC channels 2 Analog inputs 1 Digital audio interface DSD, I2S, PCM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 216 ADC SNR (typ) (dB) 118 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -10 to 70
SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 高性能デルタ-シグマ型ADコンバータ 2チャネル搭載
    • 24ビット・リニアPCMまたは1ビットDSD(ダイレク ト・ストリーム・デジタル)出力データ
    • 最大216kHzのPCM出力サンプリング・レートをサポ ート
    • 64fSおよび128fSのDSD出力データ・レートをサポー ト
  • ダイナミック特性:PCM出力
    • ダイナミック・レンジ(VIN = -60dBFS、fIN = 1kHz、A-Weighted):118dB
    • THD+N(VIN = -0.5dB、fIN = 1kHz):-105dB
  • ダイナミック特性: DSD出力、64fS
    • ダイナミック・レンジ(A-Weighted):115dB
    • THD+N(VIN = -0.5dB、fIN = 1kHz): -102dB
  • オーディオ・シリアル・ポート
    • 24ビット・リニアPCM出力データ
    • マスタまたはスレーブ・モード動作
    • 左詰め、右詰め、およびI2S™データ形式をサポー ト
  • その他のPCM出力機能:
    • リニアフェーズ・デジタル・デシメーション・フィルタ
    • DC除去用デジタル・ハイパス・フィルタ
    • 各チャネルのクリッピング・フラグ出力
  • 電源:+5Vアナログおよび+3.3Vデジタル
  • 消費電力:
    • fS = 48kHz:308mW(typ)
    • fS = 96kHz:338mW(typ)
    • fS = 192kHz:318mW(typ)
  • パワーダウン・モード
  • SSOP-28パッケージ
  • PCM1804とピン・コンパチブルおよび機能互換
  • アプリケーション
    • デジタル・レコーダおよびミキシング・コンソール
    • デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
    • 放送スタジオ用機器
    • サラウンド・サウンド・エンコーダ
    • ハイエンドA/Vレシーバ

  • 高性能デルタ-シグマ型ADコンバータ 2チャネル搭載
    • 24ビット・リニアPCMまたは1ビットDSD(ダイレク ト・ストリーム・デジタル)出力データ
    • 最大216kHzのPCM出力サンプリング・レートをサポ ート
    • 64fSおよび128fSのDSD出力データ・レートをサポー ト
  • ダイナミック特性:PCM出力
    • ダイナミック・レンジ(VIN = -60dBFS、fIN = 1kHz、A-Weighted):118dB
    • THD+N(VIN = -0.5dB、fIN = 1kHz):-105dB
  • ダイナミック特性: DSD出力、64fS
    • ダイナミック・レンジ(A-Weighted):115dB
    • THD+N(VIN = -0.5dB、fIN = 1kHz): -102dB
  • オーディオ・シリアル・ポート
    • 24ビット・リニアPCM出力データ
    • マスタまたはスレーブ・モード動作
    • 左詰め、右詰め、およびI2S™データ形式をサポー ト
  • その他のPCM出力機能:
    • リニアフェーズ・デジタル・デシメーション・フィルタ
    • DC除去用デジタル・ハイパス・フィルタ
    • 各チャネルのクリッピング・フラグ出力
  • 電源:+5Vアナログおよび+3.3Vデジタル
  • 消費電力:
    • fS = 48kHz:308mW(typ)
    • fS = 96kHz:338mW(typ)
    • fS = 192kHz:318mW(typ)
  • パワーダウン・モード
  • SSOP-28パッケージ
  • PCM1804とピン・コンパチブルおよび機能互換
  • アプリケーション
    • デジタル・レコーダおよびミキシング・コンソール
    • デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
    • 放送スタジオ用機器
    • サラウンド・サウンド・エンコーダ
    • ハイエンドA/Vレシーバ

PCM4202は、プロ用、放送用のオーディオ・アプリケーション向けに設計された高性能ステレオ・オーディオADコンバータです。PCM4202のアーキテクチャは、各チャネルに1ビットのデルタ-シグマ変調回路を搭載し、新しい密度変調ディザー方式によりダイナミック特性の向上を図っています。

PCM4202は、最大216kHzのサンプリング周波数による24ビットのリニアPCM出力データをサポートします。また、各チャネルで、64倍または128倍オーバーサンプリングの1ビットDSD(ダ イレクト・ストリーム・デジタル)データ出力の構成も可能です。PCMおよびDSD出力形式のサポートにより、PCM4202はデジタル・オーディオの録音や音処理など、さまざまなアプリケー ションに最適です。

PCM4202には、標準的なオーディオ・データ形式をサポートする柔軟なオーディオ・シリアル・ポート・インターフェイスが備えられています。オーディオ・データ形式の選択、サンプリング・モードの構成、およびハイパス・フィルタ機能は、すべて専用の制御ピンを用いてプログラミングできます。

PCM4202は、+5Vのアナログ電源および+3.3Vのデジタル電源で動作します。デジタルI/Oピンは、+3.3Vロジック・ファミリーと互換性があります。PCM4202は、コンパクトなSSOP-28パッケージで供給されます。

PCM4202は、プロ用、放送用のオーディオ・アプリケーション向けに設計された高性能ステレオ・オーディオADコンバータです。PCM4202のアーキテクチャは、各チャネルに1ビットのデルタ-シグマ変調回路を搭載し、新しい密度変調ディザー方式によりダイナミック特性の向上を図っています。

PCM4202は、最大216kHzのサンプリング周波数による24ビットのリニアPCM出力データをサポートします。また、各チャネルで、64倍または128倍オーバーサンプリングの1ビットDSD(ダ イレクト・ストリーム・デジタル)データ出力の構成も可能です。PCMおよびDSD出力形式のサポートにより、PCM4202はデジタル・オーディオの録音や音処理など、さまざまなアプリケー ションに最適です。

PCM4202には、標準的なオーディオ・データ形式をサポートする柔軟なオーディオ・シリアル・ポート・インターフェイスが備えられています。オーディオ・データ形式の選択、サンプリング・モードの構成、およびハイパス・フィルタ機能は、すべて専用の制御ピンを用いてプログラミングできます。

PCM4202は、+5Vのアナログ電源および+3.3Vのデジタル電源で動作します。デジタルI/Oピンは、+3.3Vロジック・ファミリーと互換性があります。PCM4202は、コンパクトなSSOP-28パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM4202: 高性能 24 ビット、216kHz サンプリング、ステレオ・オーディオ A/D コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2007年 9月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM4202EVM - User Guide 2004年 8月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM4202EVM — PCM4202 評価モジュール

The PCM4202EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4202 device. The EVM has two differential analog input channels corresponding to Left and Right analog input channels. Each of these channels are buffered and filtered using a low noise input (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

PCM4202 IBIS Model

SBAM151.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ