PCM5310
- 2VRMSまたは2.4VRMS出力(標準)、2VRMS入力(標準)
- ステレオDAC×2およびステレオADC×2の非同期動作
- MUXおよびバイパス付きの6ポート・オーディオ・インターフェイス
- 主要特性:
- THD+N(fS = 48kHz):0.01%(ADC)、0.01%(DAC)
- SNR/DR(fS = 48kHz):95dB(ADC)、100dB(DAC)
- ライン入力(ステレオ×6):2VRMS入力に対応
- ライン出力(ステレオ×2):2VRMSまたは2.4VRMS出力に対応
- ヘッドホン出力:32Ωに対して20mW以上、16Ωに対して30mW以上
- サンプリング・レート:96kHz(ADC)、192kHz(DAC)
- システム・クロック:128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS
- デジタル・フィルタの通過帯域リップル: ±0.05dB(ADC)、±0.04dB(DAC)
- デジタル・フィルタの阻止帯域減衰: − 65dB(ADC)、− 50dB(DAC)
- I2C™インターフェイス
- 多機能:
- オーディオ・インターフェイス:I2S™、前詰め、後詰め
- デジタル・アッテネーター: 0dB ~− 100dB、0.5dB単位(DAC)、20dB ~− 100dB、 0.5dB単位(ADC)
- デジタル・ソフト・ミュート:1.0dBステップでミュート
- デジタル・ディエンファシス・フィルタ:32、44.1、48kHz
- デジタル・オーディオ・インターフェイスのMUXおよびバイパス
- ライン入力レベルコントロール:9、6、3、0dB
- ライン出力レベルコントロール:0、−0.5、−1.0dB
- ヘッドホン出力音量コントロール:12dB ~− 70dB、1dBステップ
- DACのオーバーサンプリング・レート制御
- 電源電圧:
- 2VRMSドライバ用:9V
- デジタルおよびアナログ用:3.3V
- 消費電力:
- 360mW(fS = 48kHz動作時)
- 25.5µW(パワーダウン・モード)
- クロック停止時のポップ・ノイズ低減
- ヘッドホン出力の短絡保護
- 柔軟性の高いGPIOポート:
- 内部ミュート・フラグ
- 内部ゼロ・フラグ
- ヘッドホン挿入状態検出
- ヘッドホン短絡保護状態
- 論理機能(AND、NAND、OR、NOR、BUF、INV)
- パッケージ:64ピンHTQFP PowerPAD™
- 動作温度範囲:− 25°C~+ 85°C
- アプリケーション
- デジタル・テレビ
- DVDレコーダー
- IP-STB(セットトップ・ボックス)
All trademarks are the property of their respective owners
PCM5310は、2VRMSドライバ、ヘッドホン・アンプ、アナログ・マルチプレクサ(MUX)、および6つのオーディオ・インターフェ イス・ポートを備えた、デジタル・テレビ・アプリケーション向けの4チャネル/4チャネル・オーディオ・コーデックです。
PCM5310は、16ビットまたは24ビットの前詰め、後詰め、I2Sの各オーディオ・データ形式をサポートします。また、 PCM5310には、アナログ・バイパス・モード、アナログ音量制御、アナログ・レベル制御、アナログ・マルチプレクサ、GPIO、ゼロ・ フラグ、短絡保護、ディエンファシス・フィルタ、ハイパス・フィルタ、デジタル・アッテネータなど、I2Cインターフェイスで制 御可能な多くの機能が内蔵されています。6つのオーディオ・インターフェイス・ポートにそれぞれMUXおよびバイパス機能を 備えているので、外部DSPや他のデバイスの要求ポート数を減少することができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点