PGA2320
- DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
- Two Independent Audio Channels
- Serial Control Interface
- Zero Crossing Detection
- Mute Function
- WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
- +31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps
- LOW NOISE AND DISTORTION:
- 120dB Dynamic Range
- 0.0003% THD+N at 1kHz
- LOW INTERCHANNEL CROSSTALK: –126dBFS
- NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
- POWER SUPPLIES: ±15V Analog, +5V Digital
- AVAILABLE IN SOL-16 PACKAGE
- PIN-FOR-PIN COMPATIBLE WITH THE PGA2310
- APPLICATIONS
- AUDIO AMPLIFIERS
- MIXING CONSOLES
- MULTI-TRACK RECORDERS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- MUSICAL INSTRUMENTS
- EFFECTS PROCESSORS
- A/V RECEIVERS
- CAR AUDIO SYSTEMS
All trademarks are the property of their respective owners.
The PGA2320 is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The ability to operate from ±15V analog power supplies enables the PGA2320 to process input signals with large voltage swings, thereby preserving the dynamic range available in the overall signal path. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA2320 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600
loads directly without buffering. The three-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA2320 devices.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PGA2320: Stereo Audio Volume Control データシート (Rev. B) | 2004年 12月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。