パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHD) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
PGA870 の特徴
- 広帯域+5V動作:帯域幅650MHz
- 低インピーダンス、電圧モード出力
- 広いゲイン範囲:–11.5dB ~ +20dB
- 高精度の0.5dBゲイン・ステップステップ間ゲイン誤差 = ±0.03dB
- HD2:–93dBc(100MHz)
- HD3:–88dBc(100MHz)
- IMD3:–98dBc(100MHz)、–95dBc(200MHz)
- OIP3:+47dBm(100MHz) +45dBm以上(~ 300MHz)
- 柔軟なゲイン制御インターフェイス:
- ラッチ・オプションと非ラッチ・オプションをサポート
- パワーダウン状態中にゲインを設定可能
- 高速のセットアップ/ホールド時間:2.5ns
- 低ディスエーブル電流:2mA
- 鉛フリー(RoHS準拠)、Greenパッケージ
- APPLICATIONS
- プログラマブル・ゲインIFアンプ:
- 差動シグナル・チェーン
- シングルエンド-差動変換
- 高速ゲイン制御ループ:
- 試験/計測機器
- デジタル無線シグナル・チェーン
- ワイヤレス・ベース・ステーション・シグナル・チェーン用ADCドライバ:GSM、WCDMA、MC-GSM
- レーダー/測距システム
- プログラマブル・ゲインIFアンプ:
PGA870 に関する概要
PGA870は、高速シグナル・チェーンおよびデータ収集システム用の広帯域プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)です。PGA870は、高帯域幅、低歪、低ノイズを実現するよう最適化されており、ワイヤレス・ベース・ステーションのシグナル・チェーン・アプリケーションに対する14ビットA/Dコンバータ(ADC)のドライバとして最適なデバイスです。ゲイン範囲は−11.5dB ~+ 20dBと幅広く、パラレル・インターフェイスに入 力される6ビット制御ワードにより0.5dBステップで調整できます。ゲイン制御インターフェイスはレベル・トリガ・ラッチまたはエッジ・トリガ・ラッチに設定でき、また非ラッチ(透過)モードにすることもできます。6ビットのゲイン制御に加えて、PGA870にはパワーダウン・ピン(PD)が用意され、デバイスを低電流のパワーダウン・モードに設定できます。このモード では、静止電流が2mAに低減低されますが、ゲイン制御回路は引き続きアクティブであるため、デバイスのパワーアップ前にPGA870のゲインを設定できます。PGA870は、QFN-28PowerPAD™パッケージで供給されます。