PLL1707
- 27-MHz Master Clock Input
- Generated Audio System Clock (PLL1707):
- SCKO0: 768 fS (fS = 44.1 kHz)
- SCKO1: 768 fS, 512 fS (fS = 48 kHz)
- SCKO2: 256 fS (fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- SCKO3: 384 fS (fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- Generated Audio System Clock (PLL1708):
- SCKO0: 768 fS (fS = 44.1 kHz)
- SCKO1: 768 fS, 512 fS, 384 fS , 256 fS (fS = 48 kHz)
- SCKO2: 256 fS (fS = 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- SCKO3: 384 fS (fS = 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- Zero PPM Error Output Clocks
- Low Clock Jitter: 50 ps (Typical)
- Multiple Sampling Frequencies (PLL1707):
- fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz
- Multiple Sampling Frequencies (PLL1708):
- fS = 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz
- 3.3-V Single Power Supply
- PLL1707: Parallel Control
PLL1708: Serial Control - Package: 20-Pin SSOP (150 mil), Lead-Free Product
- APPLICATIONS
- HDD + DVD Recorders
- DVD Recorders
- HDD Recorders
- DVD Players
- DVD Add-On Cards for Multimedia PCs
- Digital HDTV Systems
- Set-Top Boxes
The PLL1707 and PLL1708 use the same die and they are electrically identical except for mode control.
The PLL1707 are low cost, phase-locked
loop (PLL) multiclock generators. The PLL1707 and
PLL1708 can generate four system clocks from a 27-MHz
reference input frequency. The clock outputs of the
PLL1707 can be controlled by sampling frequency-control
pins and those of the PLL1708 can be controlled through
serial-mode control pins. The device gives customers both
cost and space savings by eliminating external
components and enables customers to achieve the very
low-jitter performance needed for high performance audio
DACs and/or ADCs. The PLL1707 and PLL1708 are ideal
for MPEG-2 applications which use a 27-MHz master
clock such as DVD recorders, HDD recorders, DVD
add-on cards for multimedia PCs, digital HDTV systems,
and set-top boxes.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3.3 V Dual PLL Multi-Clock Generator データシート | 2002年 12月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。