PTN78000WAZT アクティブ

1.5A、入力範囲の広い調整可能なスイッチング レギュレータ

次の製品と同じ: PTN78000WAZT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TPSM63603RDHR アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTN78000WAZ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 49 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PTN78000W に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

PTN78000W の特徴

  • 1.5-A Output Current
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 95%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems, Test and Measurement, Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics

PTN78000W に関する概要

The PTN78000 is a series of high-efficiency, step-down Integrated Switching Regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the popular 78ST100 series of products. In new designs it should be considered in place of the 78ST100, PT78ST100, PT5100, and PT6100 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78000 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The case-less, double-sided package, also exhibits improved thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78000 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 1.5 A. The output voltage is set using a single external resistor. The PTN78000W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78000H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78000W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78000H can be as little as 3 V lower than the input, alowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78000 has undervoltage lockout and an integral on/off inhibit. The modules are suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 12-V, 24-V, or 28-VDC power.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTN78000WAZ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 49 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら