8-pin (D) package image

REF02AU/2K5 アクティブ

幅広い電源電圧範囲に対応、5V 出力、高精度電圧リファレンス

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF02AU/2K5.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF02AU アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

REF02 の特徴

  • OUTPUT VOLTAGE: +5V ±0.2% max
  • EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY:
    10ppm/°C max (–40°C to +85°C)
  • LOW NOISE: 10µVpp max (0.1Hz to 10Hz)
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    0.01%/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    0.008%/mA max
  • LOW SUPPLY CURRENT: 1.4mA max
  • SHORT-CIRCUIT PROTECTED
  • WIDE SUPPLY RANGE: 8V to 40V
  • INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE: –40°C to +85°C
  • PACKAGE OPTIONS: DIP-8, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION REGULATORS
    • CONSTANT CURRENT SOURCE/SINK
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • V/F CONVERTERS
    • A/D AND D/A CONVERTERS
    • PRECISION CALIBRATION STANDARD
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

REF02 に関する概要

The REF02 is a precision 5V voltage reference. The drift is laser trimmed to 10ppm/°C max over the extended industrial and military temperature range. The REF02 provides a stable 5V output that can be externally adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. The REF02 operates from a single supply with an input range of 8V to 40V with a very low current drain of 1mA, and excellent temperature stability due to an improved design. Excellent line and load regulation, low noise, low power, and low cost make the REF02 the best choice whenever a 5V voltage reference is required. Available package options are DIP-8 and SO-8. The REF02 is an ideal choice for portable instrumentation, temperature transducers, Analog-to-Digital (A/D) and Digitalto- Analog (D/A) converters, and digital voltmeters.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF02AU アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら