データシート
REF1112
- 小型パッケージ: SOT23-3
- 固定逆方向降伏電圧: 1.25V
- 主な仕様
- 出力電圧許容誤差: ±0.2% (最大値)
- 低出力ノイズ(0.1Hz~10Hz): 25µVpp (標準値)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作電流範囲: 1.2µA~5mA
- 0℃~+70℃での低温度係数: 30ppm/℃(最大値)
- -40℃~+85℃での低温度係数: 50ppm/℃(最大値)
REF1112は、省電力・省スペース・アプリケーション向けに設計された2端子シャント型基準電圧です。SOT23-3パッケージで動作電流1µAを達成しており、現在REF1004やLT1004といった大型パッケージの基準電圧を使用している設計で、性能の向上と消費電力の削減を実現します。REF1112は-40℃~+85℃で仕様が規定され、-40℃~+125℃まで動作が拡張されています。
OPA349およびTLV240x低消費電力オペアンプ、TLV349xマイクロパワー電圧コンパレータなど、テキサス・インスツルメンツの他の1µA部品との組み合わせに適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF1112 10ppm/℃、1µA、1.25Vシャント型基準電圧 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 5月 21日 |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点