ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF20-Q1

アクティブ

車載対応、低ドリフト、低消費電力、シリーズ電圧リファレンス

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
  • V REF および V REF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に適している
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40℃~125℃について 8ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体にわたる V REF および V BIAS トラッキング:
    • -40℃~125℃について 7ppm/℃ (最大値)
  • 超小型パッケージ:SOT23-5
  • 低いドロップアウト電圧:10mV
  • 大きい出力電流:±20mA
  • 低い静止電流:360µA
  • ライン・レギュレーション:3ppm/V
  • 負荷レギュレーション:8ppm/mA
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
  • V REF および V REF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に適している
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40℃~125℃について 8ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体にわたる V REF および V BIAS トラッキング:
    • -40℃~125℃について 7ppm/℃ (最大値)
  • 超小型パッケージ:SOT23-5
  • 低いドロップアウト電圧:10mV
  • 大きい出力電流:±20mA
  • 低い静止電流:360µA
  • ライン・レギュレーション:3ppm/V
  • 負荷レギュレーション:8ppm/mA

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合に A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx-Q1 は、ADC 用の基準電圧 (V REF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (V BIAS) を供給します。

REF20xx-Q1 は、V REF および V BIAS の出力に対する温度ドリフト (最大値 8ppm/℃) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。 さらに、V REF および V BIAS 出力は、-40℃~125℃ の温度範囲にわたって、7ppm/℃ (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度向上、基板面積の削減を実現し、システムのコストをディスクリート・ソリューションより低くします。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。

V REF および V BIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズ・レベルが低いため、これらのデバイスは高精度のアプリケーションに最適です。

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合に A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx-Q1 は、ADC 用の基準電圧 (V REF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (V BIAS) を供給します。

REF20xx-Q1 は、V REF および V BIAS の出力に対する温度ドリフト (最大値 8ppm/℃) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。 さらに、V REF および V BIAS 出力は、-40℃~125℃ の温度範囲にわたって、7ppm/℃ (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度向上、基板面積の削減を実現し、システムのコストをディスクリート・ソリューションより低くします。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。

V REF および V BIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズ・レベルが低いため、これらのデバイスは高精度のアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF20xx-Q1 低ドリフト、低消費電力、デュアル出力、VREF および VREF/2 基準電圧 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 1日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
機能安全情報 REF20-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 26日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019年 7月 29日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

REF2041 PSpice Model

SBOM903.ZIP (35 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF2041 TINA-TI Reference Design

SBOM904.TSC (21 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF2041 TINA-TI Spice Model

SBOM905.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ