パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| + |
| 定格 Catalog |
| RoHS はい |
| REACH はい |
| リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu |
| MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR |
|
品質、信頼性 、パッケージングの情報 記載されている情報:
|
|
製造に関する追加情報
記載されている情報:
|
*参考用
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。
カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。
カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。
在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。
詳細はこちらカートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。
詳細はこちら