ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF2925

アクティブ

2.5V、100ppm/℃、50μA、3 ピン SOT-23 パッケージ、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 REF30E アクティブ SOT-23-3 パッケージ封止、15ppm/℃ のドリフト、27uA の静止電流 (Iq)、シリーズ電圧リファレンス REF30E has 6x better temperature drift, 20x better initial accuracy, and lower quiescent current.

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 2.501 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 2.501 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
REF3325 アクティブ 2.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF29xx 100 ppm/°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 6月 30日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

REF2925 TINA-TI Reference Design

SBVM717.TSC (1733 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF2925 TINA-TI Spice Model

SBVM718.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian