データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
REF3012
- 超小型パッケージ:SOT-23-3.
- 低ドロップアウト:1mV
- 大きな出力電流:25mA
- 高精度:0.2%
- 低 IQ:42µA (標準値)
- 優れた規定ドリフト性能
- 0℃~70℃について 50ppm/℃ (最大値)
- -40℃~+125℃について 75ppm/℃ (最大値)
REF30xx は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス・ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30xx は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 42µA (標準値) で動作します。
低消費電力と、比較的高い精度から、REF30xx はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30xx は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションでも簡単に使用できます。REF30xx は、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。
REF30xx は、無負荷状況では、出力電圧の 1mV 以内の電源で動作します。低ドロップアウト、小型、低消費電力の REF30xx は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF30xx 最大 50ppm/℃、50μA、SOT-23-3 の CMOS 基準電圧 データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 |
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
Analog Design Journal | 最適な計測アンプ設計 | 2005年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 — 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン
この絶縁型シャント・ベースの電流測定ユニットは、電流トランス(CT)を使用せずに電流の高精度測定を可能にします。高電圧の絶縁能力とデルタ・シグマ変調器を実装した AMC1304 を使用し、絶縁を実現しています。このソリューションは CT を不要にし、基板面積と製品重量の低減、システム内のクロストークと EMI の低減、CT をシャントで代替したことによる機械的な問題の削減により製品寿命延長を可能にします。
リファレンス・デザイン
TIDA-00171 — モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。 キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点