ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF3133

アクティブ

3.3V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
REF35 アクティブ 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

製品詳細

VO (V) 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 3.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 43 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 3.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 43 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
REF3333 アクティブ 3.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower quiescent current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016年 3月 31日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
Analog Design Journal 最適な計測アンプ設計 2005年 10月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ