ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF3430-EP

アクティブ

エンハンスド製品、3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating HiRel Enhanced Product Features 4-wire output, Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 15 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating HiRel Enhanced Product Features 4-wire output, Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 15 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数: 10ppm/℃ (最大値)
  • 出力電流: ±10mA
  • 低い静止電流: 95µA (最大値)
  • 広い入力電圧範囲: 12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVPP/V
  • 占有面積の小さい 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 優れた長期安定性: 25ppm/1000 時間
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲 (-55°C~125°C) で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数: 10ppm/℃ (最大値)
  • 出力電流: ±10mA
  • 低い静止電流: 95µA (最大値)
  • 広い入力電圧範囲: 12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVPP/V
  • 占有面積の小さい 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 優れた長期安定性: 25ppm/1000 時間
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲 (-55°C~125°C) で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ


REF34xx-EP デバイスは低い温度ドリフト (10ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 基準電圧で、±0.05% の初期精度を持ち、動作電流が低く、消費電力が 95µA 未満です。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx-EP は、MAX607x および ADR34xx とピン互換で、仕様が拡張された代替品です。REF34xx-EP ファミリは、ほとんどの ADC および DAC と互換です。

デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx-EP は、-55℃~125℃ の広い温度範囲で動作が規定されています。他の電圧オプションについては、TI の営業担当者にお問い合わせください。


REF34xx-EP デバイスは低い温度ドリフト (10ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 基準電圧で、±0.05% の初期精度を持ち、動作電流が低く、消費電力が 95µA 未満です。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx-EP は、MAX607x および ADR34xx とピン互換で、仕様が拡張された代替品です。REF34xx-EP ファミリは、ほとんどの ADC および DAC と互換です。

デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx-EP は、-55℃~125℃ の広い温度範囲で動作が規定されています。他の電圧オプションについては、TI の営業担当者にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF34xx-EP 低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ・リファレンス電圧 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 26日
* 放射線と信頼性レポート REF34xx-EP Reliability Report 2019年 1月 29日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 2019年 12月 1日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019年 7月 29日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

REF3425 TINA-TI Reference Design

SBAM336.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3430 TINA-TI Reference Design

SBAM353.TSC (77 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ