REF5040A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Temperature Drift
- Standard Grade: 8 ppm/°C (max)
- High Accuracy
- Standard Grade: 0.1% (max)
- Low Noise: 3 µVPP/V
- Excellent Long-Term Stability:
- 5 ppm/1000 hr (typ) after 1000 hours
- High Output Current: ±10 mA
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The REF50xxA-Q1 family of devices is low-noise, low-drift, very-high precision-voltage reference. These reference devices are capable of both sinking and sourcing, and are very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features combined with very low noise make the REF50xxA-Q1 family of devices ideal for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in a standard-grade versions. The devices are offered in SO-8 packages and are specified from –40°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF50xxA-Q1 Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 2月 24日 | ||
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 | |||
| 機能安全情報 | REF50xxA-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019年 12月 1日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点